寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.12 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.14 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.16 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-12-H | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.17 | 8,290 | 9,119 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-16-H | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.21 | 9,570 | 10,527 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPD-H | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 288℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス



/11381_1.jpg?upd=20260715112003&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)