単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M2-8-UCL | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.19 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SSHS-M2-8-UCLの材質・仕上げ
| SSHS-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
SSHS-M2-8-UCLの特長
- SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS316L製のSSHL-UCLがあります。