寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.8 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 4.5 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 5.3 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 6.4 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 7.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-35-TZB | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 8.7 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SLH-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH45K 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 8.8 |






/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)