寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.53 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.62 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.7 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.78 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SLH-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH45K 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 8.8 |






/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-11-17 19:35)