寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M5-8-TBZ | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-10-TBZ | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-12-TBZ | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 1.8 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-16-TBZ | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.1 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-20-TBZ | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.4 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-22-TBZ | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.6 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-25-TBZ | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 2.8 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-30-TBZ | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 3.2 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-35-TBZ | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1.19 | 50 | 3.7 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ



/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)