寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M2-2-TBZ | M2 | 0.4 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-3-TBZ | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-4-TBZ | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-5-TBZ | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.11 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-6-TBZ | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.12 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-8-TBZ | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-10-TBZ | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.2 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M2-12-TBZ | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.23 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ



/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)