• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCHCL-4-WH

六角ボルト頭用カバーキャップ

Screw Caps, Hex Head Protectors

SCHCL-4-WHの形状図

SCHCL六角ボルト頭用カバーキャップ寸法図

単位 : mm

品番 適用六角ボルト・六角ナット呼び*1 B*1 h t 1袋入り数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
呼び 適用二面幅
SCHCL-4-WH M4 7 6.5 4 1 10 0.25 WH 910 1,001 CAD カート カート 在庫品

*1: ご使用の六角ボルトの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列(JIS B 1002 付表2)に準じています。
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください



関連サービス

SCHCL-4-WHの材質・仕上げ

SCHCL
本体 PVC(ポリ塩化ビニル)(各色)

用途

六角ボルト頭部の保護

SCHCL-4-WHの特長

  • 六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
  • カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体の色
BK 黒
SG グレー
WH 白
YW 黄

*ボルトは付属していません。


使用例

SCHCL六角ボルト頭用カバーキャップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

SCHCL-4にはこのような商品があります

SCHCLにはこのような商品があります