寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用六角ボルト・六角ナット呼び*1 | B*1 | h | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 適用二面幅 | |||||||||||||
| SCHCL-5-BK | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | BK | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-SG | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | SG | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-WH | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | WH | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SCHCL-5-YW | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | YW | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: ご使用の六角ボルトの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列(JIS B 1002 付表2)に準じています。
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください
関連サービス
材質・仕上げ
| SCHCL | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(各色) |
用途
六角ボルト頭部の保護特長
- 六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体の色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | グレー |
| WH | 白 |
| YW | 黄 |
使用例