• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCHT-H/六角穴付きボルト頭用カバーキャップ

Screw Caps, Cap Head Protectors

形状図

SCHT-H六角穴付きボルト頭用カバーキャップ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

本体
カラー
すべて
BK
SG
WH
YW

単位 : mm

品番 適用ボルト呼び
(頭部保護)
d D h t 1袋入り数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SCHT-3H-BK M3 5 6.6 3 0.8 20 0.1 BK 520 572 CAD カート カート 在庫品
SCHT-3H-SG M3 5 6.6 3 0.8 20 0.1 SG 520 572 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-3H-WH M3 5 6.6 3 0.8 20 0.1 WH 520 572 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-3H-YW M3 5 6.6 3 0.8 20 0.1 YW 520 572 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-4H-BK M4 6.5 8.1 4 0.8 20 0.2 BK 520 572 CAD カート カート 在庫品
SCHT-4H-SG M4 6.5 8.1 4 0.8 20 0.2 SG 520 572 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-4H-WH M4 6.5 8.1 4 0.8 20 0.2 WH 520 572 CAD カート カート 在庫品
SCHT-4H-YW M4 6.5 8.1 4 0.8 20 0.2 YW 520 572 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-5H-BK M5 8 10 5 1 20 0.3 BK 640 704 CAD カート カート 在庫品
SCHT-5H-SG M5 8 10 5 1 20 0.3 SG 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-5H-WH M5 8 10 5 1 20 0.3 WH 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-5H-YW M5 8 10 5 1 20 0.3 YW 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-6H-BK M6 9.5 11.5 6 1 20 0.4 BK 640 704 CAD カート カート 在庫品
SCHT-6H-SG M6 9.5 11.5 6 1 20 0.4 SG 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-6H-WH M6 9.5 11.5 6 1 20 0.4 WH 640 704 CAD カート カート 在庫品
SCHT-6H-YW M6 9.5 11.5 6 1 20 0.4 YW 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-8H-BK M8 12.5 14.9 8 1.2 20 1 BK 780 858 CAD カート カート 在庫品
SCHT-8H-SG M8 12.5 14.9 8 1.2 20 1 SG 780 858 CAD カート カート 在庫品
SCHT-8H-WH M8 12.5 14.9 8 1.2 20 1 WH 780 858 CAD カート カート 在庫品
SCHT-8H-YW M8 12.5 14.9 8 1.2 20 1 YW 780 858 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-10H-BK M10 15.5 17.9 10 1.2 20 1.5 BK 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SCHT-10H-SG M10 15.5 17.9 10 1.2 20 1.5 SG 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SCHT-10H-WH M10 15.5 17.9 10 1.2 20 1.5 WH 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-10H-YW M10 15.5 17.9 10 1.2 20 1.5 YW 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-12H-BK M12 18 21 12 1.5 20 2 BK 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SCHT-12H-SG M12 18 21 12 1.5 20 2 SG 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SCHT-12H-WH M12 18 21 12 1.5 20 2 WH 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-12H-YW M12 18 21 12 1.5 20 2 YW 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-16H-BK M16 24 27 16 1.5 20 3.5 BK 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SCHT-16H-SG M16 24 27 16 1.5 20 3.5 SG 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SCHT-16H-WH M16 24 27 16 1.5 20 3.5 WH 2,080 2,288 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-16H-YW M16 24 27 16 1.5 20 3.5 YW 2,080 2,288 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-20H-BK M20 30 33 20 1.5 20 6 BK 3,380 3,718 CAD カート カート 在庫品
SCHT-20H-SG M20 30 33 20 1.5 20 6 SG 3,380 3,718 CAD カート カート 在庫品
SCHT-20H-WH M20 30 33 20 1.5 20 6 WH 3,380 3,718 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-20H-YW M20 30 33 20 1.5 20 6 YW 3,380 3,718 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-24H-BK M24 36 39 24 1.5 20 8.5 BK 4,160 4,576 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-24H-SG M24 36 39 24 1.5 20 8.5 SG 4,160 4,576 CAD カート カート 在庫品
SCHT-24H-WH M24 36 39 24 1.5 20 8.5 WH 4,160 4,576 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHT-24H-YW M24 36 39 24 1.5 20 8.5 YW 4,160 4,576 CAD カート カート 実働5日目出荷

成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SCHT-H
本体 PVC(ポリ塩化ビニル)(各色)

用途

六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策

特長

  • 六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
  • 六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
  • カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体の色
BK 黒
SG グレー
WH 白
YW 黄

*ボルトは付属していません。


使用例

SCHT-H六角穴付きボルト頭用カバーキャップ


使用上の注意

取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

カバーキャップにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります