寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M10-15-C1 | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 4.7 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M10-20-C1 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 5.3 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M10-25-C1 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 5.9 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M10-30-C1 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 6.4 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M10-35-C1 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 7 | 6,910 | 7,601 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M10-40-C1 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3.16 | 10 | 7.6 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-C1 | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械特長
- PVDF製の六角穴付きボルト。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性




/14306_1.jpg?upd=20260508152310&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)