寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M12-20-H | M12 | 1.75 | 20 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4.5 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4.9 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-35-H | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 5.4 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 5.9 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-70-H | M12 | 1.75 | 70 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 9 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPP-H | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント




/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)