寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 呼び | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-2-W | 2.1 | 4 | 0.5 | 2 | 20 | 0.0059 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-2.6-W | 2.7 | 6 | 0.5 | 2.6 | 20 | 0.015 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 20 | 0.02 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 20 | 0.051 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.073 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 10 | 0.19 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 5 | 0.36 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 5 | 0.68 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 5 | 0.96 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-W | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製のワッシャ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)