寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDC-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.45 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.5 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.54 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-16-C | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.63 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.74 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 0.88 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPDC-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 0.98 | 1 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPDC-C | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 350℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス



/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)


/14306_1.jpg?upd=20260508152118&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)