寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEG-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.29 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.31 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.34 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.37 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.41 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.48 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.60 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-M4-30-C | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0.64 | 10 | 0.70 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPEG-C | |
|---|---|
| 本体 | PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶) (ガラス繊維30%) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
- SPEG-Cは、ガラス繊維を含まないPEEK製の六角穴付きボルトSPE-Cと区別するため、ねじ頭部のローレットをなくしています。

使用上の注意
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。仕様変更のご案内
継続的なグリーン調達を目的に、樹脂ねじ (PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) SPEG-Cの材料を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240410/
をご確認ください。




/14306_1.jpg?upd=20260508152121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)