寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | t | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M5-5-T | M5 | 0.8 | 5 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.05 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-T | M5 | 0.8 | 6 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.073 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-T | M5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.13 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-T | M5 | 0.8 | 10 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.17 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-T | M5 | 0.8 | 12 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.21 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-T | M5 | 0.8 | 15 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.29 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-T | M5 | 0.8 | 20 | 2.5 | 3 | 0.96 | 10 | 0.37 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-T | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角穴付き止めねじ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)

/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)