寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M8-20-HB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 2.6 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-HB | M8 | 1.25 | 25 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 3.2 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-HB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | めねじ貫通穴 | - | 5 | 3.9 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-35-HB | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 16 | 16 | 5 | 4.5 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-40-HB | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 16 | 16 | 5 | 5.2 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-50-HB | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 16 | 16 | 5 | 6.5 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: L2寸法の記載がないサイズにつきましては、めねじ貫通穴となります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-HB | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角支柱。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)