寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | a | t | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#6-32-1/4-FS | No.6-32UNC | 1/4 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.12 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/16-FS | No.6-32UNC | 5/16 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.14 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/8-FS | No.6-32UNC | 3/8 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.15 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/2-FS | No.6-32UNC | 1/2 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.17 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/8-FS | No.6-32UNC | 5/8 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.18 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/4-FS | No.6-32UNC | 3/4 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.2 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-7/8-FS | No.6-32UNC | 7/8 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-1-FS | No.6-32UNC | 1 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-FS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製のすりわり付き皿ねじ。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20260508152129)
/14321_1.jpg?upd=20260508152129)
/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114221&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)