寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 3.9 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 4.3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 4.9 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 5.6 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 6.5 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.78 | 30 | 20 | 7.4 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFXS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ISO 14581に準拠。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。










/11576_1.jpg?upd=20260508152001&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)