寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSL-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.3 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.1 | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.6 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.3 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス







/11381_1.jpg?upd=20260715112003&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)