寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M4-20-FT | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-25-FT | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-30-FT | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-40-FT | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-50-FT | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-60-FT | M4 | 0.7 | 60 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 5 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSHS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。







/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)