M2 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ
脱落防止ねじ・全ねじとは
脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介
脱落防止ねじの導入メリットと選定のポイント
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に、なぜ「脱落防止ねじ」が必要とされるのか、具体的なメリットと選定ポイントをご案内します。
1. 導入メリット
装置・設備のメンテナンス時に取りはずしたねじを落としてしまうと、捜索や回収のために設備停止が発生してしまいます。
脱落防止ねじなら、フレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、カバーから抜け落ちないため、ダウンタイムを削減できます。
「はずしたねじをトレイで保管する」「取りつけ時に本数を数える(員数管理)」といった作業手順を省略できます。
また、別のサイズのねじを誤って取りつけてしまうヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
食品・医薬品工場やクリーンルーム内の装置では、取りはずしたねじの1本でも機械内部やライン上に落下すると、重大な異物混入事故(コンタミネーション)につながります。
脱落防止ねじを採用すれば、ねじがパネルやカバーから離脱しないため、ラインへの落下・紛失リスクを防止できます。
また、電流がかかるところへのねじの落下によるショートのリスク低減にもつながります。
CEマーキング(CEマーク)とは、製造メーカが機械・装置などの商品について、EUの法令で定められた要求事項に適合していることを示すマークです。
EU域内で流通する対象商品には、CEマーキングへの適合が求められます。
機械・装置にCEマーキング対応商品を使用することで、CEマーキングに必要な要求事項への対応がしやすくなります。
2. 業界別の使用事例
食品・医薬品製造ライン
食品・薬品の製造ラインでは、洗浄や定期点検時のコンタミネーション(異物混入)防止が最優先課題となります。
点検用カバー等に脱落防止ねじを採用することで、ねじのライン落下による製品回収事故や全ライン停止リスクを回避できます。
半導体製造装置・精密機器
高額かつ精密な半導体製造装置では、落下したねじ1本が装置の故障や、数日間に及ぶ装置停止を引き起こす可能性があります。
また、微細なユニットが多く、使用するねじも小さいため、脱落すると見つけにくく、拾い上げるのが難しいことがあります。
メンテナンスカバーのねじを脱落防止構造にすることで、高額な修理コストや長時間のダウンタイムを防止します。
NBKでは、加工が難しい微細サイズもラインアップしています。
インフラ・高所・狭所設備
通信アンテナ、天井の照明器具、分電盤など、足場が悪く両手が使いにくい作業環境に最適です。
ねじ落下・紛失リスクを無くし、安全かつスムーズに作業を行うことができます。
3. ねじの脱落でお困りの方へ:お悩み・条件別の最適な選び方
| 具体的なお悩み・条件 | 解決策 | おすすめ品番 |
|---|---|---|
| ねじの脱落 | 脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャのセットで二重に脱落を防止 | SSC-SET |
| ねじの折れ | 高強度ステンレスやスティールなど、高強度材質のねじを使用 |
SSC-SNSLG SSC-SNS-EL |
| ねじのかじり(焼きつき) | 潤滑性のすぐれたフッ素コーティングねじを使用 | SSC-FC |
| パネル加工なしで対策したい | 市販ねじに組みつけるだけで手軽に脱落・紛失を防止 | SWAS-SC |
| ねじが脱落しないようしっかり固定したい | カバーにねじ穴加工を行い、ねじの脱落を防止 |
SSC SSCML |
| 奥まった箇所でねじが斜めに入ってしまう | 先端のガイドにより垂直に挿入しやすい斜め締め防止ねじ | SSC-IG |
4. 取り扱いサイズ
ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||||
| 品番 | SSCZS-M2 | ||||||||
| 特長 | 精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 350円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M2 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SSCZS-M2-4 SSCZS-M2-5 SSCZS-M2-6 SSCZS-M2-8 |
脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじのおすすめ商品
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。