単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | R | B | C(約) | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-M10-40-B | M10 | 1 | 40 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 23 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
SAN-M10-40-Bの材質・仕上げ
| SAN-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C、 球面部焼入れ(硬度45-50HRC) 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
SAN-M10-40-Bの特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。