• ストッパボルト・ストッパスクリュー

SAN-M4-20-B

ストッパスクリュー

Stopper Screw

SAN-M4-20-Bの形状図

SAN-Bストッパスクリュー寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L s min. B1 R B C(約) T 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SAN-M4-20-B M4 0.5 20 2.2 2 4 7 8.1 4 2.3 660 726 CAD カート 在庫品
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
SAN-M4-20-Bの材質・仕上げ

SAN-B スティール製
ねじ部 S45C、
球面部焼入れ(硬度45-50HRC)
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理

SAN-M4-20-Bの特長

  • 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
  • ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SAN-Bにはこのような商品があります