寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 43 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 47 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 48 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 51 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 54 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 57 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 60 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 63 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 69 | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 81 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 88 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 94 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 100 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 106 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 112 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PWBLS | PWBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- T字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PWBLS-5 | PWBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PWBLS-6 | PWBLS-6-H | |||||
| PWBLS-8 | PWBLS-8-H | |||||
| PWBLS-10 | PWBLS-10-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PWBLS-12 | PWBLS-12-H | |||||
| PWBLS-16 | PWBLS-16-H | |||||
| PWBLS-20 | PWBLS-20-H | |||||
| PWBLS-25 | PWBLS-25-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







