• ロックピン

ロックピン - リングタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Ring type

PBPLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PBPLSロックピン - リングタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d d1 d3 d2 L L1 D H H1 a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBPLS-6-10 6 7.3 5.9 12 10 7 23 38 22 2.3 0.5 17 16 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
PBPLS-6-12 6 7.3 5.9 12 12 7 23 38 22 2.3 0.5 17 18 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
PBPLS-6-16 6 7.3 5.9 12 16 7 23 38 22 2.3 0.5 17 19 4,110 4,521 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-20 6 7.3 5.9 12 20 7 23 38 22 2.3 0.5 17 20 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-25 6 7.3 5.9 12 25 7 23 38 22 2.3 0.5 17 20 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-30 6 7.3 5.9 12 30 7 23 38 22 2.3 0.5 17 22 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
PBPLS-6-35 6 7.3 5.9 12 35 7 23 38 22 2.3 0.5 17 22 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-40 6 7.3 5.9 12 40 7 23 38 22 2.3 0.5 17 23 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-45 6 7.3 5.9 12 45 7 23 38 22 2.3 0.5 17 23 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-50 6 7.3 5.9 12 50 7 23 38 22 2.3 0.5 17 23 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-60 6 7.3 5.9 12 60 7 23 38 22 2.3 0.5 17 27 5,210 5,731 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-70 6 7.3 5.9 12 70 7 23 38 22 2.3 0.5 17 31 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-80 6 7.3 5.9 12 80 7 23 38 22 2.3 0.5 17 33 5,360 5,896 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-10 8 9.8 7.9 12 10 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 20 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-16 8 9.8 7.9 12 16 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 21 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
PBPLS-8-20 8 9.8 7.9 12 20 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 21 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
PBPLS-8-25 8 9.8 7.9 12 25 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 25 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
PBPLS-8-30 8 9.8 7.9 12 30 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 24 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
PBPLS-8-35 8 9.8 7.9 12 35 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 27 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-40 8 9.8 7.9 12 40 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 27 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-45 8 9.8 7.9 12 45 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 29 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-50 8 9.8 7.9 12 50 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 31 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-60 8 9.8 7.9 12 60 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 40 5,250 5,775 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-70 8 9.8 7.9 12 70 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 41 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-80 8 9.8 7.9 12 80 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 45 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-90 8 9.8 7.9 12 90 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 49 5,480 6,028 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-100 8 9.8 7.9 12 100 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 50 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-15 10 11.7 9.9 16 15 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 38 5,020 5,522 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-20 10 11.7 9.9 16 20 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 40 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-25 10 11.7 9.9 16 25 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 43 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-30 10 11.7 9.9 16 30 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 45 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-35 10 11.7 9.9 16 35 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 47 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-40 10 11.7 9.9 16 40 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 48 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-45 10 11.7 9.9 16 45 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 52 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-50 10 11.7 9.9 16 50 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 54 4,930 5,423 CAD カート 在庫品
PBPLS-10-60 10 11.7 9.9 16 60 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 57 4,930 5,423 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-70 10 11.7 9.9 16 70 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 62 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-80 10 11.7 9.9 16 80 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 67 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-90 10 11.7 9.9 16 90 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 74 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-100 10 11.7 9.9 16 100 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 77 5,960 6,556 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-110 10 11.7 9.9 16 110 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 81 6,080 6,688 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-120 10 11.7 9.9 16 120 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 87 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-20 12 13.7 11.9 16 20 11.3 28 42 27 3.8 1 75 48 5,220 5,742 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-25 12 13.7 11.9 16 25 11.3 28 42 27 3.8 1 75 52 4,950 5,445 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-30 12 13.7 11.9 16 30 11.3 28 42 27 3.8 1 75 54 4,950 5,445 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-35 12 13.7 11.9 16 35 11.3 28 42 27 3.8 1 75 60 4,950 5,445 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-40 12 13.7 11.9 16 40 11.3 28 42 27 3.8 1 75 63 5,050 5,555 CAD カート 在庫品
PBPLS-12-45 12 13.7 11.9 16 45 11.3 28 42 27 3.8 1 75 67 5,050 5,555 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-50 12 13.7 11.9 16 50 11.3 28 42 27 3.8 1 75 69 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-60 12 13.7 11.9 16 60 11.3 28 42 27 3.8 1 75 60 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-70 12 13.7 11.9 16 70 11.3 28 42 27 3.8 1 75 85 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-80 12 13.7 11.9 16 80 11.3 28 42 27 3.8 1 75 90 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-90 12 13.7 11.9 16 90 11.3 28 42 27 3.8 1 75 101 6,210 6,831 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-100 12 13.7 11.9 16 100 11.3 28 42 27 3.8 1 75 107 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-110 12 13.7 11.9 16 110 11.3 28 42 27 3.8 1 75 113 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-120 12 13.7 11.9 16 120 11.3 28 42 27 3.8 1 75 122 6,640 7,304 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-30 16 18.7 15.9 20 30 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 100 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-35 16 18.7 15.9 20 35 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 109 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-40 16 18.7 15.9 20 40 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 115 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-45 16 18.7 15.9 20 45 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 121 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-50 16 18.7 15.9 20 50 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 126 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-60 16 18.7 15.9 20 60 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 142 6,340 6,974 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-70 16 18.7 15.9 20 70 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 156 6,340 6,974 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-80 16 18.7 15.9 20 80 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 167 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-90 16 18.7 15.9 20 90 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 182 7,550 8,305 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-100 16 18.7 15.9 20 100 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 196 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-110 16 18.7 15.9 20 110 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 209 7,860 8,646 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-120 16 18.7 15.9 20 120 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 222 8,120 8,932 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-130 16 18.7 15.9 20 130 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 234 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-140 16 18.7 15.9 20 140 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 248 8,440 9,284 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-150 16 18.7 15.9 20 150 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 262 8,650 9,515 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PBPLSロックピン - リングタイプ


材質・仕上げ

PBPLS
本体 SUS303相当
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUS303相当
リング SUS301相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • リングつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
  • 本体・ピンは耐蝕性にすぐれたステンレス製。

操作

PBPLSロックピン - リングタイプ


ロックピンPBPLシリーズのバリエーション

・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン
・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PBPLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PBPLS-8
PBPLS-10 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PBPLS-12
PBPLS-16

ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PBPLS


仕様変更のご案内

ロックピンの L寸法公差を変更いたします。

詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260415/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります