寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | d | 静的荷重*1(N) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKRS-14-NI-BL | 100 | 110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 14 | 1 | 50 | 0.8 |
| PKRS-18-NI-BL | 120 | 132 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 18 | 1.3 | 90 | 1 |
| PKRS-24-NI-BL | 140 | 154 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 24 | 1.5 | 100 | 2 |
| PKRS-30-NI-BL | 190 | 209 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 1.8 | 120 | 3.8 |
| PKRS-38-NI-BL | 270 | 297 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 38 | 2 | 120 | 5 |
| PKRS-14-NI-BK | 90 | 99 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 14 | 1 | 50 | 0.8 |
| PKRS-18-NI-BK | 110 | 121 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 18 | 1.3 | 90 | 1 |
| PKRS-24-NI-BK | 150 | 165 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 24 | 1.5 | 100 | 2 |
| PKRS-30-NI-BK | 190 | 209 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 1.8 | 120 | 3.8 |
| PKRS-38-NI-BK | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 38 | 2 | 120 | 5 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
| PKRS-NI-BL | PKRS-NI-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS301相当 バレル研磨 |
SUS301相当 三価クロメート処理(黒) |
特長
- ロックピンの接続用キーリング。保持ストラップとの接続や紛失防止用に。
-
末尾記号により、表面処理が選択できます。
PKRS-NI-BL----バレル研磨
PKRS-NI-BK----三価クロメート処理(黒)