• ロックピン

ボールロックピン - ノブタイプ

Ball Lock Pin with Knob

PCBLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ寸法図

PCBLS-HはPCBLSと区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCBLS-5-10 10 6 5 5.5 16 30 26 14 16 5,980 6,578 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-15 15 6 5 5.5 16 30 26 14 17 5,980 6,578 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-5-20 20 6 5 5.5 16 30 26 14 18 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-25 25 6 5 5.5 16 30 26 14 19 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-30 30 6 5 5.5 16 30 26 14 20 6,300 6,930 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-5-35 35 6 5 5.5 16 30 26 14 20 7,560 8,316 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-40 40 6 5 5.5 16 30 26 14 21 7,560 8,316 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-45 45 6 5 5.5 16 30 26 14 21 7,560 8,316 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-50 50 6 5 5.5 16 30 26 14 22 7,560 8,316 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-60 60 6 5 5.5 16 30 26 14 23 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-70 70 6 5 5.5 16 30 26 14 25 7,920 8,712 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-80 80 6 5 5.5 16 30 26 14 26 8,200 9,020 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-10 10 7.1 6 7 16 30 26 21 17 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-15 15 7.1 6 7 16 30 26 21 18 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-20 20 7.1 6 7 16 30 26 21 19 6,030 6,633 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-6-25 25 7.1 6 7 16 30 26 21 20 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-30 30 7.1 6 7 16 30 26 21 21 6,620 7,282 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-35 35 7.1 6 7 16 30 26 21 22 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-40 40 7.1 6 7 16 30 26 21 23 6,620 7,282 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-6-45 45 7.1 6 7 16 30 26 21 24 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-50 50 7.1 6 7 16 30 26 21 25 6,620 7,282 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-60 60 7.1 6 7 16 30 26 21 27 8,340 9,174 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-70 70 7.1 6 7 16 30 26 21 29 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-80 80 7.1 6 7 16 30 26 21 31 8,970 9,867 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-10 10 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 38 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-15 15 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 40 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-20 20 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 40 6,440 7,084 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-8-25 25 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 42 6,440 7,084 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-8-30 30 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 44 7,100 7,810 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-8-35 35 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 46 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-40 40 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 48 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-45 45 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 50 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-50 50 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 52 7,100 7,810 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-60 60 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 56 8,800 9,680 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-70 70 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 60 9,100 10,010 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-80 80 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 64 9,100 10,010 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-90 90 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 67 9,410 10,351 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-100 100 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 71 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-15 15 9.6 10 12 19 35 32.5 60 45 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-20 20 9.6 10 12 19 35 32.5 60 50 9,400 10,340 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-25 25 9.6 10 12 19 35 32.5 60 53 9,400 10,340 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-30 30 9.6 10 12 19 35 32.5 60 56 9,840 10,824 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-35 35 9.6 10 12 19 35 32.5 60 59 9,840 10,824 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-40 40 9.6 10 12 19 35 32.5 60 62 9,840 10,824 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-45 45 9.6 10 12 19 35 32.5 60 65 9,840 10,824 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-50 50 9.6 10 12 19 35 32.5 60 68 9,840 10,824 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-60 60 9.6 10 12 19 35 32.5 60 71 10,300 11,330 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-70 70 9.6 10 12 19 35 32.5 60 77 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-80 80 9.6 10 12 19 35 32.5 60 83 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-90 90 9.6 10 12 19 35 32.5 60 89 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-100 100 9.6 10 12 19 35 32.5 60 95 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-110 110 9.6 10 12 19 35 32.5 60 101 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-120 120 9.6 10 12 19 35 32.5 60 107 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-20 20 10.6 12 14.5 25 42 39 87 93 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-25 25 10.6 12 14.5 25 42 39 87 100 9,540 10,494 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-30 30 10.6 12 14.5 25 42 39 87 104 9,960 10,956 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-35 35 10.6 12 14.5 25 42 39 87 108 9,960 10,956 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-40 40 10.6 12 14.5 25 42 39 87 112 9,960 10,956 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-12-45 45 10.6 12 14.5 25 42 39 87 116 9,960 10,956 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-50 50 10.6 12 14.5 25 42 39 87 120 9,960 10,956 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-60 60 10.6 12 14.5 25 42 39 87 128 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-70 70 10.6 12 14.5 25 42 39 87 136 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-80 80 10.6 12 14.5 25 42 39 87 144 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-90 90 10.6 12 14.5 25 42 39 87 153 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-100 100 10.6 12 14.5 25 42 39 87 161 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-110 110 10.6 12 14.5 25 42 39 87 170 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-120 120 10.6 12 14.5 25 42 39 87 179 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-30 30 14 16 19 25 42 39 155 140 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-35 35 14 16 19 25 42 39 155 147 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-40 40 14 16 19 25 42 39 155 154 16,500 18,150 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-16-45 45 14 16 19 25 42 39 155 161 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-50 50 14 16 19 25 42 39 155 168 16,500 18,150 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-16-60 60 14 16 19 25 42 39 155 182 17,800 19,580 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-16-70 70 14 16 19 25 42 39 155 196 17,800 19,580 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-80 80 14 16 19 25 42 39 155 210 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-90 90 14 16 19 25 42 39 155 230 23,000 25,300 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-100 100 14 16 19 25 42 39 155 246 23,400 25,740 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-110 110 14 16 19 25 42 39 155 262 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-120 120 14 16 19 25 42 39 155 277 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-130 130 14 16 19 25 42 39 155 293 24,600 27,060 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-140 140 14 16 19 25 42 39 155 309 25,000 27,500 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-150 150 14 16 19 25 42 39 155 324 25,500 28,050 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-10-H 10 6 5 5.5 16 30 26 24 16 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-15-H 15 6 5 5.5 16 30 26 24 17 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-20-H 20 6 5 5.5 16 30 26 24 18 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-25-H 25 6 5 5.5 16 30 26 24 19 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-30-H 30 6 5 5.5 16 30 26 24 20 8,010 8,811 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-35-H 35 6 5 5.5 16 30 26 24 20 9,200 10,120 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-40-H 40 6 5 5.5 16 30 26 24 21 9,200 10,120 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-45-H 45 6 5 5.5 16 30 26 24 21 9,200 10,120 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-50-H 50 6 5 5.5 16 30 26 24 22 9,200 10,120 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-60-H 60 6 5 5.5 16 30 26 24 23 9,480 10,428 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-70-H 70 6 5 5.5 16 30 26 24 25 9,820 10,802 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-5-80-H 80 6 5 5.5 16 30 26 24 26 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-10-H 10 7.1 6 7 16 30 26 35 17 7,680 8,448 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-15-H 15 7.1 6 7 16 30 26 35 18 7,680 8,448 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-20-H 20 7.1 6 7 16 30 26 35 19 7,680 8,448 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-25-H 25 7.1 6 7 16 30 26 35 20 7,680 8,448 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-30-H 30 7.1 6 7 16 30 26 35 21 8,420 9,262 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-35-H 35 7.1 6 7 16 30 26 35 22 8,420 9,262 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-40-H 40 7.1 6 7 16 30 26 35 23 8,420 9,262 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-45-H 45 7.1 6 7 16 30 26 35 24 8,420 9,262 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-50-H 50 7.1 6 7 16 30 26 35 25 8,420 9,262 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-60-H 60 7.1 6 7 16 30 26 35 27 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-70-H 70 7.1 6 7 16 30 26 35 29 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-80-H 80 7.1 6 7 16 30 26 35 31 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-10-H 10 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 38 9,430 10,373 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-15-H 15 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 40 9,430 10,373 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-20-H 20 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 40 8,220 9,042 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-25-H 25 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 42 8,220 9,042 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-30-H 30 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 44 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-35-H 35 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 46 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-40-H 40 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 48 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-45-H 45 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 50 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-50-H 50 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 52 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-60-H 60 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 56 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-70-H 70 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 60 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-80-H 80 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 64 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-90-H 90 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 67 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-8-100-H 100 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 71 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-15-H 15 9.6 10 12 19 35 32.5 100 45 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-20-H 20 9.6 10 12 19 35 32.5 100 50 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-25-H 25 9.6 10 12 19 35 32.5 100 53 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-30-H 30 9.6 10 12 19 35 32.5 100 56 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-35-H 35 9.6 10 12 19 35 32.5 100 59 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-40-H 40 9.6 10 12 19 35 32.5 100 62 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-45-H 45 9.6 10 12 19 35 32.5 100 65 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-50-H 50 9.6 10 12 19 35 32.5 100 68 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-60-H 60 9.6 10 12 19 35 32.5 100 71 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-70-H 70 9.6 10 12 19 35 32.5 100 77 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-80-H 80 9.6 10 12 19 35 32.5 100 83 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-90-H 90 9.6 10 12 19 35 32.5 100 89 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-100-H 100 9.6 10 12 19 35 32.5 100 95 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-110-H 110 9.6 10 12 19 35 32.5 100 101 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-10-120-H 120 9.6 10 12 19 35 32.5 100 107 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-20-H 20 10.6 12 14.5 25 42 39 144 93 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-25-H 25 10.6 12 14.5 25 42 39 144 100 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-30-H 30 10.6 12 14.5 25 42 39 144 104 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-35-H 35 10.6 12 14.5 25 42 39 144 108 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-40-H 40 10.6 12 14.5 25 42 39 144 112 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-45-H 45 10.6 12 14.5 25 42 39 144 116 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-50-H 50 10.6 12 14.5 25 42 39 144 120 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-60-H 60 10.6 12 14.5 25 42 39 144 128 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-70-H 70 10.6 12 14.5 25 42 39 144 136 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-80-H 80 10.6 12 14.5 25 42 39 144 144 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-90-H 90 10.6 12 14.5 25 42 39 144 153 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-100-H 100 10.6 12 14.5 25 42 39 144 161 17,100 18,810 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-110-H 110 10.6 12 14.5 25 42 39 144 170 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-12-120-H 120 10.6 12 14.5 25 42 39 144 179 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-30-H 30 14 16 19 25 42 39 257 140 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-35-H 35 14 16 19 25 42 39 257 147 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-40-H 40 14 16 19 25 42 39 257 154 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-45-H 45 14 16 19 25 42 39 257 161 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-50-H 50 14 16 19 25 42 39 257 168 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-60-H 60 14 16 19 25 42 39 257 182 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-70-H 70 14 16 19 25 42 39 257 196 22,900 25,190 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-80-H 80 14 16 19 25 42 39 257 210 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-90-H 90 14 16 19 25 42 39 257 230 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-100-H 100 14 16 19 25 42 39 257 246 29,200 32,120 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-110-H 110 14 16 19 25 42 39 257 262 29,600 32,560 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-120-H 120 14 16 19 25 42 39 257 277 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-130-H 130 14 16 19 25 42 39 257 293 30,600 33,660 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-140-H 140 14 16 19 25 42 39 257 309 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-16-150-H 150 14 16 19 25 42 39 257 324 31,600 34,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCBLS PCBLS-H
ノブ ナイロン6 ナイロン6
操作ボタン SUS303相当 SUS630相当
ピン SUS303相当 SUS630相当
ボール SUS420J2相当 SUS420J2相当
内蔵スプリング ステンレス鋼線 ステンレス鋼線

特長

  • 操作しやすいノブつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
  • せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ
    末尾記号H----重荷重タイプ

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PCBLS-5 PCBLS-5-H PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PCBLS-6 PCBLS-6-H
PCBLS-8 PCBLS-8-H
PCBLS-10 PCBLS-10-H
PCBLS-12 PCBLS-12-H
PCBLS-16 PCBLS-16-H

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります