• ロックピン

PCBLS-6

ボールロックピン - ノブタイプ

Ball Lock Pin with Knob

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ寸法図

PCBLS-HPCBLSと区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
d
すべて
6

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCBLS-6-10 10 7.1 6 7 16 30 26 21 17 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-15 15 7.1 6 7 16 30 26 21 18 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-20 20 7.1 6 7 16 30 26 21 19 6,030 6,633 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-6-25 25 7.1 6 7 16 30 26 21 20 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-30 30 7.1 6 7 16 30 26 21 21 6,620 7,282 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-35 35 7.1 6 7 16 30 26 21 22 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-40 40 7.1 6 7 16 30 26 21 23 6,620 7,282 CAD カート 実働5日目出荷
PCBLS-6-45 45 7.1 6 7 16 30 26 21 24 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-50 50 7.1 6 7 16 30 26 21 25 6,620 7,282 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-60 60 7.1 6 7 16 30 26 21 27 8,340 9,174 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-70 70 7.1 6 7 16 30 26 21 29 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
PCBLS-6-80 80 7.1 6 7 16 30 26 21 31 8,970 9,867 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCBLS PCBLS-H
ノブ ナイロン6 ナイロン6
操作ボタン SUS303相当 SUS630相当
ピン SUS303相当 SUS630相当
ボール SUS420J2相当 SUS420J2相当
内蔵スプリング ステンレス鋼線 ステンレス鋼線

特長

  • 操作しやすいノブつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
  • せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ
    末尾記号H----重荷重タイプ

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PCBLS-5 PCBLS-5-H PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PCBLS-6 PCBLS-6-H
PCBLS-8 PCBLS-8-H
PCBLS-10 PCBLS-10-H
PCBLS-12 PCBLS-12-H
PCBLS-16 PCBLS-16-H

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

PCBLSにはこのような商品があります

ロックピンにはこのような商品があります