寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-12-20-H | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 93 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-25-H | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 100 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-30-H | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 104 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-35-H | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 108 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-40-H | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 112 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-45-H | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 116 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-50-H | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 120 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-60-H | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 128 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-70-H | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 136 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-80-H | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 144 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-90-H | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 153 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-100-H | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 161 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-110-H | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 170 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-120-H | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 179 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCBLS | PCBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PCBLS-5 | PCBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PCBLS-6 | PCBLS-6-H | |||||
| PCBLS-8 | PCBLS-8-H | |||||
| PCBLS-10 | PCBLS-10-H | |||||
| PCBLS-12 | PCBLS-12-H | |||||
| PCBLS-16 | PCBLS-16-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







