• ロックピン

ロックピン - マグネットタイプ

Lock Pin with magnet

PRMLS

形状図

PRMLSロックピン - マグネットタイプ

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
12
17
22
27
32
42
52
62
18
23
28
33
43
53
63
83
d
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 L L1 d d1 D H 許容保持荷重*1
(N)
二面せん断荷重*2
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRMLS-6-12 12 1.3 6 17.5 26 22 65 22 18 2,300 2,530 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-17 17 1.3 6 17.5 26 22 65 22 19 2,330 2,563 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-22 22 1.3 6 17.5 26 22 65 22 20 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-27 27 1.3 6 17.5 26 22 65 22 21 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-32 32 1.3 6 17.5 26 22 65 22 22 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-42 42 1.3 6 17.5 26 22 65 22 24 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-6-52 52 1.3 6 17.5 26 22 65 22 26 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-17 17 1.3 8 17.5 26 22 45 40 23 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-22 22 1.3 8 17.5 26 22 45 40 24 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-27 27 1.3 8 17.5 26 22 45 40 25 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-32 32 1.3 8 17.5 26 22 45 40 26 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-42 42 1.3 8 17.5 26 22 45 40 29 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-52 52 1.3 8 17.5 26 22 45 40 32 2,600 2,860 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-8-62 62 1.3 8 17.5 26 22 45 40 35 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-18 18 2.2 10 23 34 28.5 95 62 43 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-23 23 2.2 10 23 34 28.5 95 62 46 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-28 28 2.2 10 23 34 28.5 95 62 49 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-33 33 2.2 10 23 34 28.5 95 62 52 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-43 43 2.2 10 23 34 28.5 95 62 58 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-53 53 2.2 10 23 34 28.5 95 62 64 3,250 3,575 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-10-63 63 2.2 10 23 34 28.5 95 62 70 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-23 23 2.2 12 23 34 28.5 75 90 52 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-33 33 2.2 12 23 34 28.5 75 90 61 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-43 43 2.2 12 23 34 28.5 75 90 70 3,300 3,630 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-53 53 2.2 12 23 34 28.5 75 90 79 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-63 63 2.2 12 23 34 28.5 75 90 88 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
PRMLS-12-83 83 2.2 12 23 34 28.5 75 90 106 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 許容保持荷重は、磁石の吸着力による荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PRMLSロックピン - マグネットタイプ


材質・仕上げ

PRMLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ピン SUS303相当
磁石 ネオジム

特長

  • 抜き差しのみで使用できるロックピン。
  • ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定。
  • ピンは突起がないストレート形状で軽い力で挿入できます。

使用上の注意

プラスティック・木材・アルミなどの非磁性材料に対しては使用できません。相手材が磁性材料であることを確認してください。

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PRMLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PRMLS-8
PRMLS-10
PRMLS-12

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PRMLSロックピン - マグネットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります