寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | A | A1 | B | B1 | B2 | d(通し穴) 適用ねじサイズ | t | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHK-15-2 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 47 | 17 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 2 | 0.02 |
| PHK-15-3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 47 | 17 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 3 | 0.03 |
| PHK-15-4 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 47 | 17 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 4 | 0.04 |
| PHK-15-6 | - | - | CAD | 見積り | 実働5日目出荷 | 47 | 17 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 6 | 0.06 |
| PHK-20-1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 1 | 0.02 |
| PHK-20-2 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 2 | 0.03 |
| PHK-20-4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 60 | 15 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 4 | 0.05 |
| PHK-25-2 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | M6 | 2 | 0.04 |
| PHK-25-4 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | M6 | 4 | 0.07 |
| PHK-25-6 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | M6 | 6 | 0.1 |
| PHK-25-8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 70 | 20 | 30 | 20 | 5 | M6 | 8 | 0.13 |
| PHK-30-2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 2 | 0.05 |
| PHK-30-3 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 3 | 0.08 |
| PHK-30-4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 4 | 0.11 |
| PHK-30-5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 5 | 0.13 |
| PHK-45-2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 2 | 0.08 |
| PHK-45-6 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 6 | 0.24 |
| PHK-45-8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 8 | 0.31 |
| PHK-45-10 | - | - | CAD | 見積り | 在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 10 | 0.39 |
| PHK-45-12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 12 | 0.47 |
| PHK-45-18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 120 | 26 | 44 | 26 | 9 | M10 | 18 | 0.24 |
| PHK-55-4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 4 | 0.2 |
| PHK-55-7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 7 | 0.39 |
| PHK-55-10 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 10 | 0.49 |
| PHK-55-14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 14 | 0.49 |
| PHK-55-17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 140 | 30 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 17 | 0.39 |
| PHK-65-10 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 | 160 | 35 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 10 | 0.78 |
材質・仕上げ
| PHK | |
|---|---|
| アダプタプレート | SS330相当 黒色酸化皮膜 |
特長
- MK MKS HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- MK MKS HKとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。