単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-M4-20-MOS | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SVSS-M4-20-MOSの材質・仕上げ
| SVSS-MOS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 二硫化モリブデンショット |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
SVSS-M4-20-MOSの特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ショットブラストで打ちつけられた二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- 二硫化モリブデンショットは一般的な二硫化モリブデン系潤滑剤と異なり、結合剤を使用していないため、含有成分の特定が容易です。

- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。*1⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
*1: クリーン洗浄後に二硫化モリブデンショットを行い、クリーン梱包をしています。