寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d | d1 | B | C(約) | Lm | Lf | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVAS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 6.5 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 8.2 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 9.8 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 11 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 13 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 15 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 16 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-60 | M4 | 0.7 | 60 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 20 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-70 | M4 | 0.7 | 70 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 23 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M4-80 | M4 | 0.7 | 80 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8.1 | 6 | 8 | 1.5 | 26 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SHVAS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。





/11381_1.jpg?upd=20260715112003&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)