単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | d max. | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSHT-M3-6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.22 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SVSHT-M3-6の材質・仕上げ
| SVSHT | |
|---|---|
| 本体 | TW340(チタン2種) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SVSHT-M3-6の特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- チタン製。耐蝕性にすぐれています。
- 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。