寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M10-10-EL | M10 | 1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4.6 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-12-EL | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.6 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-16-EL | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 7.6 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-20-EL | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 9.6 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-25-EL | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-30-EL | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 15 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSH-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。





/11576_1.jpg?upd=20260508152000&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)