寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.2 | 50 | 0.9 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.2 | 50 | 1.0 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.2 | 50 | 1.15 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEQS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2
*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。





/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/11576_1.jpg?upd=20260508152001&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)