寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M5-5-TZB | M5 | 0.8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-6-TZB | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.5 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.6 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.8 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-14-TZB | M5 | 0.8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-15-TZB | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.4 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-22-TZB | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.6 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.8 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.2 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.7 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-40-TZB | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.1 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-45-TZB | M5 | 0.8 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.5 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M5-50-TZB | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.9 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB




/11576_1.jpg?upd=20260508152001&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)