寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 5 | 41 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNS-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 5 | 45 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 5 | 48 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 5 | 51 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 5 | 55 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-60 | M12 | 1.75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 5 | 61 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-J | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。




/11576_1.jpg?upd=20260508151951&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)