寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M3-5-EL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.67 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-6-EL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.71 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-8-EL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.8 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-10-EL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.88 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-12-EL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.96 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-16-EL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-20-EL | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.4 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNS-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械特長
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。






/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)