寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPX-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.51 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.56 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.66 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 0.91 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.1 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.3 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.7 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 2 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 2.3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.4 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 3 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 3.5 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 4.1 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 3.6 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 3.9 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 4.6 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 5.2 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPX-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 6.2 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNPX-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。






/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)