寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPXS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.14 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.16 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.18 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.21 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.25 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPXS-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.6 | 0.77 | 6 | 20 | 0.29 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.27 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.33 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.4 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.46 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.52 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | 2.1 | 1.04 | 8 | 20 | 0.65 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.49 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.53 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.61 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.69 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.77 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 0.94 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.6 | 2.4 | 1.27 | 10 | 20 | 1.1 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 1 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 1.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 1.3 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 1.5 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 1.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 2.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 3.1 | 1.66 | 20 | 20 | 2.5 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 2.2 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 2.4 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 2.7 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 3.1 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 3.6 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 4.2 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.5 | 3.7 | 1.91 | 25 | 20 | 4.8 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 3.9 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 4.3 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 4.9 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 5.6 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 6.5 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 | 4.6 | 2.42 | 30 | 20 | 7.4 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNPXS | |
|---|---|
| 材質 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ISO 14583に準拠。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。






/11576_1.jpg?upd=20260911130606&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)