寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPX-M3-6-TBZ | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.51 |
| SNPX-M3-8-TBZ | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.56 |
| SNPX-M3-10-TBZ | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 10 | 20 | 0.66 |
| SNPX-M4-6-TBZ | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 0.91 |
| SNPX-M4-8-TBZ | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.1 |
| SNPX-M4-10-TBZ | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.3 |
| SNPX-M4-12-TBZ | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.4 |
| SNPX-M4-16-TBZ | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 1.7 |
| SNPX-M4-20-TBZ | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 2 |
| SNPX-M4-25-TBZ | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 20 | 20 | 2.3 |
| SNPX-M5-8-TBZ | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.2 |
| SNPX-M5-10-TBZ | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.4 |
| SNPX-M5-12-TBZ | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 2.6 |
| SNPX-M5-16-TBZ | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 3 |
| SNPX-M5-20-TBZ | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 3.5 |
| SNPX-M5-25-TBZ | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 25 | 20 | 4.1 |
| SNPX-M6-10-TBZ | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 3.6 |
| SNPX-M6-12-TBZ | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 3.9 |
| SNPX-M6-16-TBZ | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 4.6 |
| SNPX-M6-25-TBZ | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 30 | 20 | 6.2 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNPX-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。