寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M6-6-ALK | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.69 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-8-ALK | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.94 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-10-ALK | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.19 | 730 | 803 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-12-ALK | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.51 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-16-ALK | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.27 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-20-ALK | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.89 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-25-ALK | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.77 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSH-M6-30-ALK | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.65 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSH-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2~M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。
用途
機器・装置の省スペース化ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- ナイロン溶着つきの六角穴付き極低頭ボルトです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。






/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)