• 特殊ねじ
  • インチねじ・インチボルト(ユニファイ)

六角レンチ(インチねじ用)

Hexagon Key for Inch Screws

SKH(INCH)

形状図

SKH(INCH)六角レンチ(インチねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 B
二面幅の呼び
L1 L2 適用インチねじ
SNSS
適用インチねじ
SNBS
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKH-1/16 1/16 1.75 0.562 - #4-40 1 100 110 CAD カート 在庫品
SKH-5/64 5/64 1.875 0.609 - #5-40・#6-32 1.7 70 77 CAD カート 在庫品
SKH-3/32 3/32 2 0.656 #4-40・#5-40 #8-32 2.6 70 77 CAD カート 在庫品
SKH-7/64 7/64 2.125 0.703 #6-32 - 3.7 80 88 CAD カート 在庫品
SKH-1/8 1/8 2.25 0.75 - #10-24・#10-32 5.2 80 88 CAD カート 在庫品
SKH-9/64 9/64 2.375 0.796 #8-32 - 6.9 90 99 CAD カート 在庫品
SKH-5/32 5/32 2.5 0.844 #10-24・#10-32・#12-24 1/4-20 9 90 99 CAD カート 在庫品
SKH-3/16 3/16 2.75 0.938 1/4-20・1/4-28 - 14 110 121 CAD カート 在庫品
SKH-1/4 1/4 3.25 1.125 5/16-18 - 30 160 176 CAD カート 在庫品
SKH-5/16 5/16 3.75 1.25 3/8-16 - 54 230 253 CAD カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。


材質・仕上げ

SKH(INCH)
本体 合金鋼(硬度50HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

インチねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • インチねじ専用の六角レンチ。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ・インチボルト(ユニファイ)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

インチねじ・インチボルト(ユニファイ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります