寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 20 | 1.3 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 20 | 1.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 20 | 1.7 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 20 | 1.8 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 20 | 2.1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 20 | 2.4 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 20 | 2.7 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 20 | 3.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50相当 |
特長
- JIS B 1180に準拠したステンレス製の六角ボルト。