• 特殊ねじ
  • 六角ボルト

SNHS-M3

六角ボルト

Hexagon Head Screws

形状図

SNHS六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 20 0.65 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 20 0.73 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 20 0.81 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 20 0.89 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 20 1.1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 20 1.3 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50相当

特長

  • JIS B 1180に準拠したステンレス製の六角ボルト。

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

SNHSにはこのような商品があります

六角ボルトにはこのような商品があります

商品品番一覧