• 特殊ねじ
  • 六角ボルト

六角ボルト

Hexagon Head Screws

SNHS

形状図

SNHS六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 20 0.65 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 20 0.73 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 20 0.81 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 20 0.89 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 20 1.1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 20 1.3 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M4-6 M4 0.7 6 7 2.8 20 1.3 620 682 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 20 1.5 620 682 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 20 1.7 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-12 M4 0.7 12 7 2.8 20 1.8 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-16 M4 0.7 16 7 2.8 20 2.1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-20 M4 0.7 20 7 2.8 20 2.4 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-25 M4 0.7 25 7 2.8 20 2.7 840 924 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M4-30 M4 0.7 30 7 2.8 20 3.2 860 946 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-8 M5 0.8 8 8 3.5 20 2.5 620 682 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-10 M5 0.8 10 8 3.5 20 2.7 660 726 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-12 M5 0.8 12 8 3.5 20 3 700 770 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-16 M5 0.8 16 8 3.5 20 3.5 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-20 M5 0.8 20 8 3.5 20 3.9 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-25 M5 0.8 25 8 3.5 20 4.4 840 924 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M5-30 M5 0.8 30 8 3.5 20 5.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-35 M5 0.8 35 8 3.5 20 5.8 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-10 M6 1 10 10 4 20 4.4 700 770 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M6-12 M6 1 12 10 4 20 4.8 700 770 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M6-16 M6 1 16 10 4 20 5.5 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-20 M6 1 20 10 4 20 6.2 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-25 M6 1 25 10 4 20 6.9 840 924 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-30 M6 1 30 10 4 20 7.9 860 946 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-35 M6 1 35 10 4 20 8.8 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-40 M6 1 40 10 4 20 9.6 1,060 1,166 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M8-12 M8 1.25 12 13 5.5 10 10 750 825 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M8-16 M8 1.25 16 13 5.5 10 11 750 825 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M8-20 M8 1.25 20 13 5.5 10 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-25 M8 1.25 25 13 5.5 10 14 830 913 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M8-30 M8 1.25 30 13 5.5 10 16 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-35 M8 1.25 35 13 5.5 10 17 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-40 M8 1.25 40 13 5.5 10 19 1,060 1,166 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M8-45 M8 1.25 45 13 5.5 10 20 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-50 M8 1.25 50 13 5.5 10 22 1,200 1,320 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M10-16 M10 1.5 16 17 7 10 22 1,230 1,353 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M10-20 M10 1.5 20 17 7 10 24 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M10-25 M10 1.5 25 17 7 10 26 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M10-30 M10 1.5 30 17 7 10 29 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M10-35 M10 1.5 35 17 7 10 31 1,540 1,694 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M10-40 M10 1.5 40 17 7 10 34 1,690 1,859 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M10-45 M10 1.5 45 17 7 10 36 1,800 1,980 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNHS-M10-50 M10 1.5 50 17 7 10 38 1,900 2,090 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50相当

特長

  • JIS B 1180に準拠したステンレス製の六角ボルト。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります