• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

SNSTA-M5

六角穴付きボルト(タンタル)

Socket Head Cap Screw - Tantalum

  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SNSTA六角穴付きボルト(タンタル)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSTA-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 3840 6.3 - - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 3840 6.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 3840 7.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 3840 8.8 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSTA
本体 タンタル

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • タンタルの六角穴付きボルト。
  • タンタルはすぐれた耐薬品性と高い比重が特長の材質です。
  • 硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を示し、王水にも耐性があります。
  • 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の約2倍。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

タンタル SUS304
引張強さ(N/mm2) 271 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 189 205以上
伸び(%) 51.2 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

タンタル SUS304
比重 16.65 7.93
縦弾性係数(GPa) 185 193
比熱(J/kg・K) 140 500
線膨張係数(K-1) 6.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSTAにはこのような商品があります

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

商品品番一覧