• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

SNST-M4-16

チタン六角穴付きボルト

Hex Socket Head Cap Screws - Titanium

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

SNST-M4-16の形状図

SNSTチタン六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNST-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 全ねじ 5610 3.4 1.3 640 704 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNST-M4-16の材質・仕上げ

SNST
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

SNST-M4-16の特長

  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNSTチタン六角穴付きボルト


機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNST-M4にはこのような商品があります

SNSTにはこのような商品があります