単位 : mm
| 品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Db | B | d | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M6-20-VF | 20 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.4 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SCSS-M6-20-VFの材質・仕上げ
| SCSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
用途
ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置SCSS-M6-20-VFの特長
- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。






/11381_1.jpg?upd=20260508151907&awscf_publishdate=2026-06-23 18:35)